??
CAD-Modellauswahl
K1097.97105
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1097 - Arretierbolzen kurze Ausführung mit Gewindesicherung
Stückliste
K1097.97105
BESTKIPP
Bestellnummer
K1097.97105
MATERIAL
Grundkörper
Stahl
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
Arretierstift gehärtet
FORM
Form
CP
AUSF
Ausführung
mit Rastnut, ohne Kontermutter
POS
Position
GR
Größe
1
D
Durchmesser
5 mm
D1
Gewinde
M 10 x 1 mm
D2
Durchmesser Laenge
21 mm
L
Länge
34.5 mm
L1
Länge
8 mm
L2
Länge
7 mm
H
Höhe
5.0 mm
SW1
Schlüsselweite
13 mm
SW2
Schlüsselweite
0.000
F
Fase 30°
1.3 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
5 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
12 N
GEW
Gewicht ca.
0.0135 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259106
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions